Semikron Danfoss logo

25231000M20

SKiiP 39AC12T4V21-M20

MiniSKiiP II 3, Standard lid

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国ChinaSlovakia
電流 (A)150 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 3
寸法82x59x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
FeaturesTrench 4 IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532Insulated by Si3N4 (Silicon Nitride) AMB (Active Metal Brazed) ceramic substrate for optimized thermal performance
代表的なアプリケーションInverter up to 50 kVATypical motor power 30 kW

一般仕様

特徴
値
総重量0.1 Kilogram
正味重量0.082 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac12t4v21-m01-25231000m01">SKiiP 39AC12T4V21-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac12t4v21-m05-25231000m05">SKiiP 39AC12T4V21-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac12t4v21-m15-25231000m15">SKiiP 39AC12T4V21-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac12t4v21-m20-25231000m20">SKiiP 39AC12T4V21-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac12t4v21-m25-25231000m25">SKiiP 39AC12T4V21-M25</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 39AC12T4V21-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.