Semikron Danfoss logo

25230940M20

SKiiP 39AC126V20-M20

MiniSKiiP II 3, Standard lid

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Germany
電流 (A)140 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 3
寸法82x59x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Fast Trench IGBT´sRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532

一般仕様

特徴
総重量0.1 Kilogram
正味重量0.082 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/products/p/skiip-39ac126v20-m00-25230940m00">SKiiP 39AC126V20-M00</a><a href="/products/p/skiip-39ac126v20-m01-25230940m01">SKiiP 39AC126V20-M01</a><a href="/products/p/skiip-39ac126v20-m10-25230940m10">SKiiP 39AC126V20-M10</a><a href="/products/p/skiip-39ac126v20-m11-25230940m11">SKiiP 39AC126V20-M11</a><a href="/products/p/skiip-39ac126v20-m20-25230940m20">SKiiP 39AC126V20-M20</a><a href="/products/p/skiip-39ac126v20-m21-25230940m21">SKiiP 39AC126V20-M21</a><a href="/products/p/skiip-39ac126v20-m25-25230940m25">SKiiP 39AC126V20-M25</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 39AC126V20-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.