25230550M00
SKiiP 39AC126V2-M00
MiniSKiiP II 3, No accessory
25230550M00
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | ChinaGermany |
| 電流 (A) | 140 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Sixpack |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 3 |
| 寸法 | 82x59x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Inverter up to 45 kVATypical motor power 30 kW |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.1 Kilogram |
| 正味重量 | 0.082 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac126v2-m00-25230550m00">SKiiP 39AC126V2-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac126v2-m01-25230550m01">SKiiP 39AC126V2-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac126v2-m10-25230550m10">SKiiP 39AC126V2-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac126v2-m11-25230550m11">SKiiP 39AC126V2-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac126v2-m20-25230550m20">SKiiP 39AC126V2-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac126v2-m21-25230550m21">SKiiP 39AC126V2-M21</a> |
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SKiiP 39AC126V2-M00 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal paste or lid ideal for custom assembly processes. |