Semikron Danfoss logo

25231360M20

SKiiP 39AC066V4-M20

MiniSKiiP II 3, Standard lid

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)150 A
電圧 (V)600 V
トポロジーSixpack
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 3
寸法82x59x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesTrench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532

一般仕様

特徴
値
総重量0.1 Kilogram
正味重量0.082 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac066v4-m00-25231360m00">SKiiP 39AC066V4-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac066v4-m01-25231360m01">SKiiP 39AC066V4-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac066v4-m10-25231360m10">SKiiP 39AC066V4-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac066v4-m11-25231360m11">SKiiP 39AC066V4-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac066v4-m15-25231360m15">SKiiP 39AC066V4-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac066v4-m20-25231360m20">SKiiP 39AC066V4-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac066v4-m21-25231360m21">SKiiP 39AC066V4-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac066v4-m25-25231360m25">SKiiP 39AC066V4-M25</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 39AC066V4-M20 is a 600 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.