Semikron Danfoss logo

25231360M00

SKiiP 39AC066V4-M00

MiniSKiiP II 3, No accessory

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Germany
電流 (A)150 A
電圧 (V)600 V
トポロジーSixpack
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 3
寸法82x59x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532

一般仕様

特徴
総重量0.1 Kilogram
正味重量0.082 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac066v4-m00-25231360m00">SKiiP 39AC066V4-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac066v4-m01-25231360m01">SKiiP 39AC066V4-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac066v4-m10-25231360m10">SKiiP 39AC066V4-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac066v4-m11-25231360m11">SKiiP 39AC066V4-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac066v4-m15-25231360m15">SKiiP 39AC066V4-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac066v4-m20-25231360m20">SKiiP 39AC066V4-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac066v4-m21-25231360m21">SKiiP 39AC066V4-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-39ac066v4-m25-25231360m25">SKiiP 39AC066V4-M25</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKiiP 39AC066V4-M00 is a 600 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.