25233300M20
SKiiP 38NAB12RAV1-M20
MiniSKiiP II 3, Standard lid
25233300M20
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | ChinaSlovakia |
| 電流 (A) | 100 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 3 |
| 寸法 | 82x59x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | RGA |
| Features | 1200V RGA IGBTRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyNew SKR PEP diode technology for enhanced power and environmental robustnessHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.1 Kilogram |
| 正味重量 | 0.082 Kilogram |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-38nab12rav1-m01-25233300m01">SKiiP 38NAB12RAV1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38nab12rav1-m15-25233300m15">SKiiP 38NAB12RAV1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38nab12rav1-m20-25233300m20">SKiiP 38NAB12RAV1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38nab12rav1-m25-25233300m25">SKiiP 38NAB12RAV1-M25</a> |
| バリアント | Standard lid |
| 分類の簡単な説明 | Module + Standard Pressure Lid |
| 分類の説明 | The SKiiP 38NAB12RAV1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design. |