Semikron Danfoss logo

25230650M10

SKiiP 38NAB066V1-M10

MiniSKiiP II 3, Slim lid M10

製品仕様

特徴
TypeMiniSKiiP II 3
チップ技術IGBT 3 (Trench)
トポロジーCIB
ハウジングMiniSKiiP II 3
バリアントSlim lid M10
代表的なアプリケーションInverter up to 22 kVATypical motor power 11 kW
分類の簡単な説明Module + Slim Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 38NAB066V1-M10 is a 600 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.
原産国Germany
寸法82x59x16
技術IGBT
特徴Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
製品の状態In Production
製品ラインMiniSKiiP
電圧 (V)600 V
電流 (A)100 A

一般仕様

特徴
総重量0.1 Kilogram
正味重量0.082 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm