Semikron Danfoss logo

25230650M00

SKiiP 38NAB066V1-M00

MiniSKiiP II 3, No accessory

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国ChinaSlovakia
電流 (A)100 A
電圧 (V)600 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 3
寸法82x59x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesTrench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 22 kVATypical motor power 11 kW

一般仕様

特徴
値
総重量0.1 Kilogram
正味重量0.082 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-38nab066v1-m00-25230650m00">SKiiP 38NAB066V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38nab066v1-m01-25230650m01">SKiiP 38NAB066V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38nab066v1-m10-25230650m10">SKiiP 38NAB066V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38nab066v1-m11-25230650m11">SKiiP 38NAB066V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38nab066v1-m15-25230650m15">SKiiP 38NAB066V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38nab066v1-m20-25230650m20">SKiiP 38NAB066V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38nab066v1-m21-25230650m21">SKiiP 38NAB066V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38nab066v1-m25-25230650m25">SKiiP 38NAB066V1-M25</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKiiP 38NAB066V1-M00 is a 600 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.