Semikron Danfoss logo

25241219M10

SKiiP 38GB12E4V1-M10

MiniSKiiP II 3, Slim lid M10

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国SlovakiaGermany
電流 (A)300 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 3
寸法82x59x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532NTC T-Sensor

一般仕様

特徴
総重量0.1 Kilogram
正味重量0.082 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-38gb12e4v1-m00-25241219m00">SKiiP 38GB12E4V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38gb12e4v1-m01-25241219m01">SKiiP 38GB12E4V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38gb12e4v1-m10-25241219m10">SKiiP 38GB12E4V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38gb12e4v1-m11-25241219m11">SKiiP 38GB12E4V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38gb12e4v1-m15-25241219m15">SKiiP 38GB12E4V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38gb12e4v1-m20-25241219m20">SKiiP 38GB12E4V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38gb12e4v1-m21-25241219m21">SKiiP 38GB12E4V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38gb12e4v1-m25-25241219m25">SKiiP 38GB12E4V1-M25</a>
バリアントSlim lid M10
分類の簡単な説明Module + Slim Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 38GB12E4V1-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.