25240719M10
SKiiP 38GB07E3V1-M10
MiniSKiiP II 3, Slim lid M10
25240719M10
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Germany |
| 電流 (A) | 300 A |
| 電圧 (V) | 650 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 3 |
| 寸法 | 82x59x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | 650V Trench IGBTsRobust and soft diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532NTC T-Sensor |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.1 Kilogram |
| 正味重量 | 0.082 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-38gb07e3v1-m00-25240719m00">SKiiP 38GB07E3V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38gb07e3v1-m01-25240719m01">SKiiP 38GB07E3V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38gb07e3v1-m10-25240719m10">SKiiP 38GB07E3V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38gb07e3v1-m11-25240719m11">SKiiP 38GB07E3V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38gb07e3v1-m20-25240719m20">SKiiP 38GB07E3V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38gb07e3v1-m21-25240719m21">SKiiP 38GB07E3V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38gb07e3v1-m25-25240719m25">SKiiP 38GB07E3V1-M25</a> |
| バリアント | Slim lid M10 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Slim Pressure Lid |
| 分類の説明 | The SKiiP 38GB07E3V1-M10 is a 650 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |