Semikron Danfoss logo

25232760M20

SKiiP 38AC176V2-M20

MiniSKiiP II 3, Standard lid

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国SlovakiaGermany
電流 (A)100 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーSixpack
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 3
寸法82x59x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesTrench IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532NTC T-Sensor

一般仕様

特徴
値
総重量0.1 Kilogram
正味重量0.082 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-38ac176v2-m00-25232760m00">SKiiP 38AC176V2-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38ac176v2-m05-25232760m05">SKiiP 38AC176V2-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38ac176v2-m15-25232760m15">SKiiP 38AC176V2-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38ac176v2-m20-25232760m20">SKiiP 38AC176V2-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38ac176v2-m21-25232760m21">SKiiP 38AC176V2-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38ac176v2-m25-25232760m25">SKiiP 38AC176V2-M25</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 38AC176V2-M20 is a 1700 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.