25231600M05
SKiiP 38AC12T4V1-M05
MiniSKiiP II 3, HPTP
25231600M05
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | ChinaSlovakia |
| 電流 (A) | 100 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Sixpack |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 3 |
| 寸法 | 82x59x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| Features | Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Inverter up to 41 kVATypical motor power 22 kW |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.1 Kilogram |
| 正味重量 | 0.082 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-38ac12t4v1-m00-25231600m00">SKiiP 38AC12T4V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38ac12t4v1-m01-25231600m01">SKiiP 38AC12T4V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38ac12t4v1-m05-25231600m05">SKiiP 38AC12T4V1-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38ac12t4v1-m10-25231600m10">SKiiP 38AC12T4V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38ac12t4v1-m11-25231600m11">SKiiP 38AC12T4V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38ac12t4v1-m15-25231600m15">SKiiP 38AC12T4V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38ac12t4v1-m20-25231600m20">SKiiP 38AC12T4V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38ac12t4v1-m21-25231600m21">SKiiP 38AC12T4V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-38ac12t4v1-m25-25231600m25">SKiiP 38AC12T4V1-M25</a> |
| バリアント | HPTP |
| 分類の簡単な説明 | Module + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SKiiP 38AC12T4V1-M05 is a 1200 V IGBT module and comes with High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |