25233650M20
SKiiP 38AC12RAV1-M20
MiniSKiiP II 3, Standard lid
25233650M20
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | ChinaGermany |
| 電流 (A) | 100 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Sixpack |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 3 |
| 寸法 | 82x59x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | RGA |
| 特徴 | 1200V RGA IGBTRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.06 Kilogram |
| 正味重量 | 0.055 Kilogram |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/skiip-38ac12rav1-m01-25233650m01">SKiiP 38AC12RAV1-M01</a><a href="/products/p/skiip-38ac12rav1-m20-25233650m20">SKiiP 38AC12RAV1-M20</a><a href="/products/p/skiip-38ac12rav1-m25-25233650m25">SKiiP 38AC12RAV1-M25</a> |
| バリアント | Standard lid |
| 分類の簡単な説明 | Module + Standard Pressure Lid |
| 分類の説明 | The SKiiP 38AC12RAV1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design. |