Semikron Danfoss logo

25231670M00

SKiiP 37NAB12T4V10-M00

MiniSKiiP II 3, No accessory

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国ChinaSlovakia
電流 (A)75 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 3
寸法82x59x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
FeaturesTrench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 36 kVATypical motor power 22 kW

一般仕様

特徴
値
総重量0.1 Kilogram
正味重量0.082 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-37nab12t4v10-m00-25231670m00">SKiiP 37NAB12T4V10-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-37nab12t4v10-m01-25231670m01">SKiiP 37NAB12T4V10-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-37nab12t4v10-m05-25231670m05">SKiiP 37NAB12T4V10-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-37nab12t4v10-m10-25231670m10">SKiiP 37NAB12T4V10-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-37nab12t4v10-m11-25231670m11">SKiiP 37NAB12T4V10-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-37nab12t4v10-m15-25231670m15">SKiiP 37NAB12T4V10-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-37nab12t4v10-m20-25231670m20">SKiiP 37NAB12T4V10-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-37nab12t4v10-m21-25231670m21">SKiiP 37NAB12T4V10-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-37nab12t4v10-m25-25231670m25">SKiiP 37NAB12T4V10-M25</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKiiP 37NAB12T4V10-M00 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.