Semikron Danfoss logo

25231570M20

SKiiP 37NAB12T4V1-M20

MiniSKiiP II 3, Standard lid

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国ChinaGermany
電流 (A)75 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 3
寸法82x59x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 36 kVATypical motor power 22 kW
Variants<a href="/products/p/skiip-37nab12t4v1-m00-25231570m00">SKiiP 37NAB12T4V1-M00</a><a href="/products/p/skiip-37nab12t4v1-m01-25231570m01">SKiiP 37NAB12T4V1-M01</a><a href="/products/p/skiip-37nab12t4v1-m05-25231570m05">SKiiP 37NAB12T4V1-M05</a><a href="/products/p/skiip-37nab12t4v1-m10-25231570m10">SKiiP 37NAB12T4V1-M10</a><a href="/products/p/skiip-37nab12t4v1-m11-25231570m11">SKiiP 37NAB12T4V1-M11</a><a href="/products/p/skiip-37nab12t4v1-m15-25231570m15">SKiiP 37NAB12T4V1-M15</a><a href="/products/p/skiip-37nab12t4v1-m20-25231570m20">SKiiP 37NAB12T4V1-M20</a><a href="/products/p/skiip-37nab12t4v1-m21-25231570m21">SKiiP 37NAB12T4V1-M21</a><a href="/products/p/skiip-37nab12t4v1-m25-25231570m25">SKiiP 37NAB12T4V1-M25</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 37NAB12T4V1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.

一般仕様

特徴
総重量0.1 Kilogram
正味重量0.082 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm