Semikron Danfoss logo

25230990M00

SKiiP 36NAB126V10-M00

MiniSKiiP II 3, No accessory

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)80 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 3
寸法82x59x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesFast Trench IGBT´sRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 36 kVATypical motor power 18,5 kW

一般仕様

特徴
値
総重量0.1 Kilogram
正味重量0.082 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-36nab126v10-m00-25230990m00">SKiiP 36NAB126V10-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-36nab126v10-m01-25230990m01">SKiiP 36NAB126V10-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-36nab126v10-m10-25230990m10">SKiiP 36NAB126V10-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-36nab126v10-m20-25230990m20">SKiiP 36NAB126V10-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-36nab126v10-m11-25230990m11">SKiiP 36NAB126V10-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-36nab126v10-m21-25230990m21">SKiiP 36NAB126V10-M21</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKiiP 36NAB126V10-M00 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.