Semikron Danfoss logo

20603127

SKiiP 3614 GB12E4-6DUL

SKiiP 4

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Germany
電圧 (V)1200 V
電流 (A)3600 A
トポロジーHalf Bridge
旧部品番号20603127
製品ラインSKiiP 4
ハウジングSKiiP 4
寸法470x215x152
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Intelligent Power ModuleIntegrated current and temperature measurementIntegrated DC-link measurementSolder free power sectionIGBT4 and CAL4F technologyT<sub>jmax</sub> = 175°CSafety isolated switching and sensor signalsDigital signal transmissionCAN Interface100% tested IPMRoHS compliantUL file no. E242581
代表的なアプリケーションRenewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives

一般仕様

特徴
総重量14.5 Kilogram
正味重量14.5 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm