Semikron Danfoss logo

25230110M20

SKiiP 35NAB126V1-M20

MiniSKiiP II 3, Standard lid

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国ChinaSlovakia
電流 (A)50 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 3
寸法82x59x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesFast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 28 kVATypical motor power 15 kW

一般仕様

特徴
値
総重量0.1 Kilogram
正味重量0.082 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-35nab126v1-m00-25230110m00">SKiiP 35NAB126V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-35nab126v1-m01-25230110m01">SKiiP 35NAB126V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-35nab126v1-m10-25230110m10">SKiiP 35NAB126V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-35nab126v1-m11-25230110m11">SKiiP 35NAB126V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-35nab126v1-m20-25230110m20">SKiiP 35NAB126V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-35nab126v1-m21-25230110m21">SKiiP 35NAB126V1-M21</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 35NAB126V1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.