Semikron Danfoss logo

25231150M20

SKiiP 35ACC12T4V1-M20

MiniSKiiP II 3, Standard lid

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)50 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーTwelvepack
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 3
寸法82x59x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
FeaturesTrench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532

一般仕様

特徴
値
総重量0.1 Kilogram
正味重量0.082 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-35acc12t4v1-m15-25231150m15">SKiiP 35ACC12T4V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-35acc12t4v1-m20-25231150m20">SKiiP 35ACC12T4V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-35acc12t4v1-m25-25231150m25">SKiiP 35ACC12T4V1-M25</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 35ACC12T4V1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.