25231740M25
SKiiP 35ACC12F4V1-M25
MiniSKiiP II 3, Standard lid and HPTP
25231740M25
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | ChinaSlovakiaGermany |
| 電流 (A) | 50 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Twelvepack |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 3 |
| 寸法 | 82x59x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 Fast (Trench) |
| Features | Fast Trench 4 IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.1 Kilogram |
| 正味重量 | 0.082 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-35acc12f4v1-m01-25231740m01">SKiiP 35ACC12F4V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-35acc12f4v1-m05-25231740m05">SKiiP 35ACC12F4V1-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-35acc12f4v1-m20-25231740m20">SKiiP 35ACC12F4V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-35acc12f4v1-m21-25231740m21">SKiiP 35ACC12F4V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-35acc12f4v1-m25-25231740m25">SKiiP 35ACC12F4V1-M25</a> |
| バリアント | Standard lid and HPTP |
| 分類の簡単な説明 | Module + Standard Pressure Lid + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SKiiP 35ACC12F4V1-M25 is a 1200 V IGBT module and comes with a 6.5mm height standard pressure lid and pre-applied High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |