25233390M25
SKiiP 34NAB176V3-M25
MiniSKiiP II 3, Standard lid and HPTP
25233390M25
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 58 A |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 3 |
| 寸法 | 82x59x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Trench IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532NTC T-Sensor |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.1 Kilogram |
| 正味重量 | 0.082 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-34nab176v3-m10-25233390m10">SKiiP 34NAB176V3-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-34nab176v3-m15-25233390m15">SKiiP 34NAB176V3-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-34nab176v3-m20-25233390m20">SKiiP 34NAB176V3-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-34nab176v3-m21-25233390m21">SKiiP 34NAB176V3-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-34nab176v3-m25-25233390m25">SKiiP 34NAB176V3-M25</a> |
| バリアント | Standard lid and HPTP |
| 分類の簡単な説明 | Module + Standard Pressure Lid + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SKiiP 34NAB176V3-M25 is a 1700 V IGBT module and comes with a 6.5mm height standard pressure lid and pre-applied High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |