25233390M10
SKiiP 34NAB176V3-M10
MiniSKiiP II 3
25233390M10
Product specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| Type | MiniSKiiP II 3 |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| トポロジー | CIB |
| ハウジング | MiniSKiiP II 3 |
| 原産国 | Germany |
| 寸法 | 82x59x16 |
| 技術 | IGBT |
| 特徴 | Trench IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532NTC T-Sensor |
| 製品の状態 | In Production New |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| 電流 (A) | 58 A |
General specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| 総重量 | 0.1 Kilogram |
| 正味重量 | 0.082 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |