Semikron Danfoss logo

25233660M20

SKiiP 34NAB12RAV1-M20

MiniSKiiP II 3, Standard lid

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Germany
電流 (A)35 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 3
寸法82x59x16
技術IGBT
チップ技術RGA
Features1200V RGA IGBTRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyNew SKR PEP diode technology for enhanced power and environmental robustnessHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532

一般仕様

特徴
値
総重量0.1 Kilogram
正味重量0.082 Kilogram

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-34nab12rav1-m01-25233660m01">SKiiP 34NAB12RAV1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-34nab12rav1-m20-25233660m20">SKiiP 34NAB12RAV1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-34nab12rav1-m25-25233660m25">SKiiP 34NAB12RAV1-M25</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 34NAB12RAV1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.