25233660M01
SKiiP 34NAB12RAV1-M01
MiniSKiiP II 3, Wacker P12
25233660M01
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Germany |
| 電流 (A) | 35 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 3 |
| 寸法 | 82x59x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | RGA |
| 特徴 | 1200V RGA IGBTRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyNew SKR PEP diode technology for enhanced power and environmental robustnessHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.1 Kilogram |
| 正味重量 | 0.082 Kilogram |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-34nab12rav1-m01-25233660m01">SKiiP 34NAB12RAV1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-34nab12rav1-m20-25233660m20">SKiiP 34NAB12RAV1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-34nab12rav1-m25-25233660m25">SKiiP 34NAB12RAV1-M25</a> |
| バリアント | Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SKiiP 34NAB12RAV1-M01 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a standard silicone-based thermal paste which has been adjusted to the respective module in terms of layer thickness |