Semikron Danfoss logo

25232830M20

SKiiP 29TMLI12F4V1-M20

MiniSKiiP II 2, Standard lid

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Germany
電流 (A)150 A
電圧 (V)1200 V
トポロジー3-Level
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 Fast (Trench)
特徴Fast Trench 4 IGBTsTrench IGBTsRobust and soft diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532

一般仕様

特徴
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-29tmli12f4v1-m00-25232830m00">SKiiP 29TMLI12F4V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-29tmli12f4v1-m15-25232830m15">SKiiP 29TMLI12F4V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-29tmli12f4v1-m20-25232830m20">SKiiP 29TMLI12F4V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-29tmli12f4v1-m21-25232830m21">SKiiP 29TMLI12F4V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-29tmli12f4v1-m25-25232830m25">SKiiP 29TMLI12F4V1-M25</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 29TMLI12F4V1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.