25232830M00
SKiiP 29TMLI12F4V1-M00
MiniSKiiP II 2, No accessory
25232830M00
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | SlovakiaGermany |
| 電流 (A) | 150 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | 3-Level |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 Fast (Trench) |
| 特徴 | Fast Trench 4 IGBTsTrench IGBTsRobust and soft diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.06 Kilogram |
| 正味重量 | 0.055 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-29tmli12f4v1-m00-25232830m00">SKiiP 29TMLI12F4V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-29tmli12f4v1-m15-25232830m15">SKiiP 29TMLI12F4V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-29tmli12f4v1-m20-25232830m20">SKiiP 29TMLI12F4V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-29tmli12f4v1-m21-25232830m21">SKiiP 29TMLI12F4V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-29tmli12f4v1-m25-25232830m25">SKiiP 29TMLI12F4V1-M25</a> |
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SKiiP 29TMLI12F4V1-M00 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |