Semikron Danfoss logo

25235000M20

SKiiP 28MLI07E3V1-M20

MiniSKiiP II 2, Standard lid

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)150 A
電圧 (V)650 V
トポロジー3-Level
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
Features650V Trench IGBTsRobust and soft diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532NTC T-Sensor
代表的なアプリケーションUninterruptible power supplies (UPS)Solar inverters

一般仕様

特徴
値
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-28mli07e3v1-m00-25235000m00">SKiiP 28MLI07E3V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28mli07e3v1-m01-25235000m01">SKiiP 28MLI07E3V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28mli07e3v1-m10-25235000m10">SKiiP 28MLI07E3V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28mli07e3v1-m11-25235000m11">SKiiP 28MLI07E3V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28mli07e3v1-m20-25235000m20">SKiiP 28MLI07E3V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28mli07e3v1-m21-25235000m21">SKiiP 28MLI07E3V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28mli07e3v1-m25-25235000m25">SKiiP 28MLI07E3V1-M25</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 28MLI07E3V1-M20 is a 650 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.