Semikron Danfoss logo

25235000M10

SKiiP 28MLI07E3V1-M10

MiniSKiiP II 2, Slim lid M10

製品仕様

特徴
TypeMiniSKiiP II 2
チップ技術IGBT 3 (Trench)
トポロジー3-Level
ハウジングMiniSKiiP II 2
バリアントSlim lid M10
代表的なアプリケーションUninterruptible power supplies (UPS)Solar inverters
分類の簡単な説明Module + Slim Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 28MLI07E3V1-M10 is a 650 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.
原産国Germany
寸法59x52x16
技術IGBT
特徴650V Trench IGBTsRobust and soft diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532NTC T-Sensor
製品の状態In Production New
製品ラインMiniSKiiP
電圧 (V)650 V
電流 (A)150 A

一般仕様

特徴
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm