25232490M10
SKiiP 28GH066V1-M10
MiniSKiiP II 2, Slim lid M10
25232490M10
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 100 A |
| 電圧 (V) | 600 V |
| トポロジー | H-Bridge |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Single-phase inverter up to 16 kVASingle-phase motor power 7.5 kW |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.06 Kilogram |
| 正味重量 | 0.055 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-28gh066v1-m00-25232490m00">SKiiP 28GH066V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28gh066v1-m01-25232490m01">SKiiP 28GH066V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28gh066v1-m10-25232490m10">SKiiP 28GH066V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28gh066v1-m11-25232490m11">SKiiP 28GH066V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28gh066v1-m20-25232490m20">SKiiP 28GH066V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28gh066v1-m21-25232490m21">SKiiP 28GH066V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28gh066v1-m25-25232490m25">SKiiP 28GH066V1-M25</a> |
| バリアント | Slim lid |
| 分類の簡単な説明 | Module + Slim Pressure Lid |
| 分類の説明 | The SKiiP 28GH066V1-M10 is a 600 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |