Semikron Danfoss logo

25238230M21

SKiiP 28ANB18V3-M21

MiniSKiiP II 2, Standard lid and Wacker P12

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国SlovakiaGermany
電流 (A)98 A
電圧 (V)1800 V
トポロジーRectifier
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術Bridge
特徴Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532
サージ電流 (A)1000 A

一般仕様

特徴
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-28anb18v3-m00-25238230m00">SKiiP 28ANB18V3-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28anb18v3-m20-25238230m20">SKiiP 28ANB18V3-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28anb18v3-m21-25238230m21">SKiiP 28ANB18V3-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28anb18v3-m25-25238230m25">SKiiP 28ANB18V3-M25</a>
バリアントStandard lid and Wacker P12
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid + Thermal Paste Wacker P12
分類の説明The SKiiP 28ANB18V3-M21 is a 1800 V Bridge module and comes with a standard 6.5mm height lid and pre-applied silicone-based thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK).