25238230M20
SKiiP 28ANB18V3-M20
MiniSKiiP II 2, Standard lid
25238230M20
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Germany |
| 電流 (A) | 98 A |
| 電圧 (V) | 1800 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | Bridge |
| 特徴 | Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532 |
| サージ電流 (A) | 1000 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.06 Kilogram |
| 正味重量 | 0.055 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-28anb18v3-m00-25238230m00">SKiiP 28ANB18V3-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28anb18v3-m20-25238230m20">SKiiP 28ANB18V3-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28anb18v3-m21-25238230m21">SKiiP 28ANB18V3-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28anb18v3-m25-25238230m25">SKiiP 28ANB18V3-M25</a> |
| バリアント | Standard lid |
| 分類の簡単な説明 | Module + Standard Pressure Lid |
| 分類の説明 | The SKiiP 28ANB18V3-M20 is a 1800 V Bridge module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design. |