25238230M00
SKiiP 28ANB18V3-M00
MiniSKiiP II 2, No accessory
25238230M00
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 98 A |
| 電圧 (V) | 1800 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | Bridge |
| Features | Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532 |
| サージ電流 (A) | 1000 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.06 Kilogram |
| 正味重量 | 0.055 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-28anb18v3-m00-25238230m00">SKiiP 28ANB18V3-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28anb18v3-m20-25238230m20">SKiiP 28ANB18V3-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28anb18v3-m21-25238230m21">SKiiP 28ANB18V3-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28anb18v3-m25-25238230m25">SKiiP 28ANB18V3-M25</a> |
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SKiiP 28ANB18V3-M00 is a 1800 V Bridge module and comes as bare module without pre-applied thermal paste or lid ideal for custom assembly processes. |