25231350M01
SKiiP 28ANB16V10-M01
MiniSKiiP II 2, Wacker P12
25231350M01
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | ChinaSlovakiaGermany |
| 電流 (A) | 83 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | Bridge |
| 特徴 | Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532UL recognised temperature sensor: file no. E257829 |
| サージ電流 (A) | 1000 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.06 Kilogram |
| 正味重量 | 0.055 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-28anb16v10-m00-25231350m00">SKiiP 28ANB16V10-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28anb16v10-m01-25231350m01">SKiiP 28ANB16V10-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28anb16v10-m10-25231350m10">SKiiP 28ANB16V10-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28anb16v10-m11-25231350m11">SKiiP 28ANB16V10-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28anb16v10-m20-25231350m20">SKiiP 28ANB16V10-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28anb16v10-m21-25231350m21">SKiiP 28ANB16V10-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-28anb16v10-m25-25231350m25">SKiiP 28ANB16V10-M25</a> |
| バリアント | Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SKiiP 28ANB16V10-M01 is a 1600 V Bridge module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a standard silicone-based thermal paste which has been adjusted to the respective module in terms of layer thickness |