Semikron Danfoss logo

25230730M01

SKiiP 28AC066V1-M01

MiniSKiiP II 2, Wacker P12

製品仕様

特徴
TypeMiniSKiiP II 2
チップ技術IGBT 3 (Trench)
トポロジーSixpack
ハウジングMiniSKiiP II 2
バリアントWacker P12
代表的なアプリケーションInverter up to 22 kVATypical motor power 11kW
分類の簡単な説明Module + Thermal Paste Wacker P12
分類の説明The SKiiP 28AC066V1-M01 is a 600 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation.
原産国Germany
寸法59x52x16
技術IGBT
特徴Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
製品の状態In Production
製品ラインMiniSKiiP
電圧 (V)600 V
電流 (A)100 A

一般仕様

特徴
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm