Semikron Danfoss logo

25230930M20

SKiiP 27GH066V1-M20

MiniSKiiP II 2, Standard lid

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国SlovakiaGermany
電流 (A)75 A
電圧 (V)600 V
トポロジーH-Bridge
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションSingle-phase inverter up to 14 kVASingle-phase motor power 5.5 kW

一般仕様

特徴
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-27gh066v1-m11-25230930m11">SKiiP 27GH066V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-27gh066v1-m20-25230930m20">SKiiP 27GH066V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-27gh066v1-m21-25230930m21">SKiiP 27GH066V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-27gh066v1-m00-25230930m00">SKiiP 27GH066V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-27gh066v1-m01-25230930m01">SKiiP 27GH066V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-27gh066v1-m10-25230930m10">SKiiP 27GH066V1-M10</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 27GH066V1-M20 is a 600 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.