Semikron Danfoss logo

25230930M00

SKiiP 27GH066V1-M00

MiniSKiiP II 2, No accessory

製品仕様

特徴
TypeMiniSKiiP II 2
チップ技術IGBT 3 (Trench)
トポロジーH-Bridge
ハウジングMiniSKiiP II 2
バリアントNo accessory
代表的なアプリケーションSingle-phase inverter up to 14 kVASingle-phase motor power 5.5 kW
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKiiP 27GH066V1-M00 is a 600 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal paste or lid ideal for custom assembly processes.
原産国Germany
寸法59x52x16
技術IGBT
特徴Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
製品の状態In Production
製品ラインMiniSKiiP
電圧 (V)600 V
電流 (A)75 A

一般仕様

特徴
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm