25232070M05
SKiiP 27AC12T7V1-M05
MiniSKiiP II 2, HPTP
25232070M05
Product specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| Type | MiniSKiiP II 2 |
| チップ技術 | IGBT T7 |
| トポロジー | Sixpack |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| バリアント | HPTP |
| 原産国 | Germany |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | IGBT |
| 特徴 | 1200V Generation 7 IGBTs (T7)Robust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
| 製品の状態 | In Production New |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 75 A |
General specifications
Characteristic | Value |
|---|---|
| 総重量 | 0.07 Kilogram |
| 正味重量 | 0.065 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |