Semikron Danfoss logo

25230630M10

SKiiP 26NAB066V1-M10

MiniSKiiP II 2, Slim lid M10

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国ChinaSlovakiaGermany
電流 (A)50 A
電圧 (V)600 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 12,5 kVATypical motor power 5,5 kW

一般仕様

特徴
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-26nab066v1-m00-25230630m00">SKiiP 26NAB066V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26nab066v1-m01-25230630m01">SKiiP 26NAB066V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26nab066v1-m10-25230630m10">SKiiP 26NAB066V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26nab066v1-m11-25230630m11">SKiiP 26NAB066V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26nab066v1-m15-25230630m15">SKiiP 26NAB066V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26nab066v1-m20-25230630m20">SKiiP 26NAB066V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26nab066v1-m21-25230630m21">SKiiP 26NAB066V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26nab066v1-m25-25230630m25">SKiiP 26NAB066V1-M25</a>
バリアントSlim lid M10
分類の簡単な説明Module + Slim Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 26NAB066V1-M10 is a 600 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.