Semikron Danfoss logo

25232800M00

SKiiP 26MLI07E3V1-M00

MiniSKiiP II 2, No accessory

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Germany
電流 (A)75 A
電圧 (V)650 V
トポロジー3-Level
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴650V Trench IGBTsRobust and soft diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532NTC T-Sensor
代表的なアプリケーションUninterruptible power supplies (UPS)Solar inverters
Variants<a href="/products/p/skiip-26mli07e3v1-m00-25232800m00">SKiiP 26MLI07E3V1-M00</a><a href="/products/p/skiip-26mli07e3v1-m01-25232800m01">SKiiP 26MLI07E3V1-M01</a><a href="/products/p/skiip-26mli07e3v1-m10-25232800m10">SKiiP 26MLI07E3V1-M10</a><a href="/products/p/skiip-26mli07e3v1-m11-25232800m11">SKiiP 26MLI07E3V1-M11</a><a href="/products/p/skiip-26mli07e3v1-m20-25232800m20">SKiiP 26MLI07E3V1-M20</a><a href="/products/p/skiip-26mli07e3v1-m21-25232800m21">SKiiP 26MLI07E3V1-M21</a><a href="/products/p/skiip-26mli07e3v1-m25-25232800m25">SKiiP 26MLI07E3V1-M25</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKiiP 26MLI07E3V1-M00 is a 650 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal paste or lid ideal for custom assembly processes.

一般仕様

特徴
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm