Semikron Danfoss logo

25232570M10

SKiiP 26GH12T4V11-M10

MiniSKiiP II 2, Slim lid M10

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)70 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーH-Bridge
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
FeaturesTrench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532
代表的なアプリケーションSingle phase inverter

一般仕様

特徴
値
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gh12t4v11-m00-25232570m00">SKiiP 26GH12T4V11-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gh12t4v11-m01-25232570m01">SKiiP 26GH12T4V11-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gh12t4v11-m10-25232570m10">SKiiP 26GH12T4V11-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gh12t4v11-m11-25232570m11">SKiiP 26GH12T4V11-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gh12t4v11-m20-25232570m20">SKiiP 26GH12T4V11-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gh12t4v11-m21-25232570m21">SKiiP 26GH12T4V11-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gh12t4v11-m25-25232570m25">SKiiP 26GH12T4V11-M25</a>
バリアントSlim lid
分類の簡単な説明Module + Slim Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 26GH12T4V11-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.