25241215M21
SKiiP 26GB12T4V1-M21
MiniSKiiP II 2, Standard lid and Wacker P12
25241215M21
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 200 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| Features | Trench 4 IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532NTC T-Sensor |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.06 Kilogram |
| 正味重量 | 0.055 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gb12t4v1-m00-25241215m00">SKiiP 26GB12T4V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gb12t4v1-m01-25241215m01">SKiiP 26GB12T4V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gb12t4v1-m05-25241215m05">SKiiP 26GB12T4V1-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gb12t4v1-m10-25241215m10">SKiiP 26GB12T4V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gb12t4v1-m11-25241215m11">SKiiP 26GB12T4V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gb12t4v1-m15-25241215m15">SKiiP 26GB12T4V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gb12t4v1-m20-25241215m20">SKiiP 26GB12T4V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gb12t4v1-m21-25241215m21">SKiiP 26GB12T4V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gb12t4v1-m25-25241215m25">SKiiP 26GB12T4V1-M25</a> |
| バリアント | Standard lid and Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Standard Pressure Lid + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SKiiP 26GB12T4V1-M21 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid and pre-applied silicone-based thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). |