Semikron Danfoss logo

25240715M21

SKiiP 26GB07E3V1-M21

MiniSKiiP II 2, Standard lid and Wacker P12

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)200 A
電圧 (V)650 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
Features650V Trench IGBTsRobust and soft diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532NTC T-Sensor

一般仕様

特徴
値
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gb07e3v1-m00-25240715m00">SKiiP 26GB07E3V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gb07e3v1-m01-25240715m01">SKiiP 26GB07E3V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gb07e3v1-m10-25240715m10">SKiiP 26GB07E3V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gb07e3v1-m11-25240715m11">SKiiP 26GB07E3V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gb07e3v1-m20-25240715m20">SKiiP 26GB07E3V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gb07e3v1-m21-25240715m21">SKiiP 26GB07E3V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26gb07e3v1-m25-25240715m25">SKiiP 26GB07E3V1-M25</a>
バリアントStandard lid and Wacker P12
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid + Thermal Paste Wacker P12
分類の説明The SKiiP 26GB07E3V1-M21 is a 650 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid and pre-applied silicone-based thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK).