25230100M20
SKiiP 26AC126V1-M20
MiniSKiiP II 2, Standard lid
25230100M20
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | SlovakiaGermany |
| 電流 (A) | 70 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Sixpack |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Inverter up to 36 kVATypical motor power 18,5 kW |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.06 Kilogram |
| 正味重量 | 0.055 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-26ac126v1-m00-25230100m00">SKiiP 26AC126V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26ac126v1-m01-25230100m01">SKiiP 26AC126V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26ac126v1-m10-25230100m10">SKiiP 26AC126V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26ac126v1-m11-25230100m11">SKiiP 26AC126V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26ac126v1-m20-25230100m20">SKiiP 26AC126V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26ac126v1-m21-25230100m21">SKiiP 26AC126V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-26ac126v1-m25-25230100m25">SKiiP 26AC126V1-M25</a> |
| バリアント | Standard lid |
| 分類の簡単な説明 | Module + Standard Pressure Lid |
| 分類の説明 | The SKiiP 26AC126V1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design. |