Semikron Danfoss logo

25232400M10

SKiiP 25NEB066V1-M10

MiniSKiiP II 2, Slim lid M10

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)30 A
電圧 (V)600 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesTrench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 10 kVATypical motor power 4,0 kW

一般仕様

特徴
値
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-25neb066v1-m00-25232400m00">SKiiP 25NEB066V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25neb066v1-m01-25232400m01">SKiiP 25NEB066V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25neb066v1-m10-25232400m10">SKiiP 25NEB066V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25neb066v1-m11-25232400m11">SKiiP 25NEB066V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25neb066v1-m15-25232400m15">SKiiP 25NEB066V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25neb066v1-m20-25232400m20">SKiiP 25NEB066V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25neb066v1-m21-25232400m21">SKiiP 25NEB066V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25neb066v1-m25-25232400m25">SKiiP 25NEB066V1-M25</a>
バリアントSlim lid
分類の簡単な説明Module + Slim Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 25NEB066V1-M10 is a 600 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.