25233680M01
SKiiP 25NAB12RAV1-M01
MiniSKiiP II 2, Wacker P12
25233680M01
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | SlovakiaGermany |
| 電流 (A) | 50 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | RGA |
| 特徴 | 1200V RGA IGBTRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyNew SKR PEP diode technology for enhanced power and environmental robustnessHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.06 Kilogram |
| 正味重量 | 0.055 Kilogram |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-25nab12rav1-m01-25233680m01">SKiiP 25NAB12RAV1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25nab12rav1-m05-25233680m05">SKiiP 25NAB12RAV1-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25nab12rav1-m15-25233680m15">SKiiP 25NAB12RAV1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25nab12rav1-m20-25233680m20">SKiiP 25NAB12RAV1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25nab12rav1-m25-25233680m25">SKiiP 25NAB12RAV1-M25</a> |
| バリアント | Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SKiiP 25NAB12RAV1-M01 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a standard silicone-based thermal paste which has been adjusted to the respective module in terms of layer thickness |