Semikron Danfoss logo

25231980M21

SKiiP 25AC12T7V1-M21

MiniSKiiP II 2, Standard lid and Wacker P12

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国ChinaGermany
電流 (A)50 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術IGBT T7
特徴1200V Generation 7 IGBTs (T7)Robust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532

一般仕様

特徴
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac12t7v1-m01-25231980m01">SKiiP 25AC12T7V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac12t7v1-m15-25231980m15">SKiiP 25AC12T7V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac12t7v1-m20-25231980m20">SKiiP 25AC12T7V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac12t7v1-m21-25231980m21">SKiiP 25AC12T7V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac12t7v1-m25-25231980m25">SKiiP 25AC12T7V1-M25</a>
バリアントStandard lid and Wacker P12
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid + Thermal Paste Wacker P12
分類の説明The SKiiP 25AC12T7V1-M21 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid and pre-applied silicone-based thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK).