Semikron Danfoss logo

25233330M20

SKiiP 25AC12RAV1-M20

MiniSKiiP II 2, Standard lid

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国SlovakiaGermany
電流 (A)50 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術RGA
特徴1200V RGA IGBTRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532

一般仕様

特徴
総重量0.07 Kilogram
正味重量0.065 Kilogram

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac12rav1-m01-25233330m01">SKiiP 25AC12RAV1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac12rav1-m15-25233330m15">SKiiP 25AC12RAV1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac12rav1-m20-25233330m20">SKiiP 25AC12RAV1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac12rav1-m25-25233330m25">SKiiP 25AC12RAV1-M25</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 25AC12RAV1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.