Semikron Danfoss logo

25230090M00

SKiiP 25AC126V1-M00

MiniSKiiP II 2, No accessory

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国ChinaSlovakiaGermany
電流 (A)50 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 28 kVATypical motor power 15 kW

一般仕様

特徴
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac126v1-m00-25230090m00">SKiiP 25AC126V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac126v1-m01-25230090m01">SKiiP 25AC126V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac126v1-m10-25230090m10">SKiiP 25AC126V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac126v1-m11-25230090m11">SKiiP 25AC126V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac126v1-m20-25230090m20">SKiiP 25AC126V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac126v1-m21-25230090m21">SKiiP 25AC126V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac126v1-m25-25230090m25">SKiiP 25AC126V1-M25</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKiiP 25AC126V1-M00 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.