Semikron Danfoss logo

25231910M20

SKiiP 24NAB176V1-M20

MiniSKiiP II 2, Standard lid

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国ChinaSlovakia
電流 (A)29 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesTrench IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532NTC T-Sensor

一般仕様

特徴
値
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab176v1-m00-25231910m00">SKiiP 24NAB176V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab176v1-m01-25231910m01">SKiiP 24NAB176V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab176v1-m10-25231910m10">SKiiP 24NAB176V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab176v1-m20-25231910m20">SKiiP 24NAB176V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab176v1-m21-25231910m21">SKiiP 24NAB176V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab176v1-m25-25231910m25">SKiiP 24NAB176V1-M25</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab176v1-m15-25231910m15">SKiiP 24NAB176V1-M15</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 24NAB176V1-M20 is a 1700 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.