25231910M01
SKiiP 24NAB176V1-M01
MiniSKiiP II 2, Wacker P12
25231910M01
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | ChinaSlovakia |
| 電流 (A) | 29 A |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Trench IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532NTC T-Sensor |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.06 Kilogram |
| 正味重量 | 0.055 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab176v1-m00-25231910m00">SKiiP 24NAB176V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab176v1-m01-25231910m01">SKiiP 24NAB176V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab176v1-m10-25231910m10">SKiiP 24NAB176V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab176v1-m20-25231910m20">SKiiP 24NAB176V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab176v1-m21-25231910m21">SKiiP 24NAB176V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab176v1-m25-25231910m25">SKiiP 24NAB176V1-M25</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab176v1-m15-25231910m15">SKiiP 24NAB176V1-M15</a> |
| バリアント | Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SKiiP 24NAB176V1-M01 is a 1700 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a standard silicone-based thermal paste which has been adjusted to the respective module in terms of layer thickness |